Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0853

Primary side domestic hot water connection

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDirect heating
Capacity [KW]55.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DescriçãoPrimary side domestic hot water connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoLeft
Grupo de produtosSubstations
Característica
Valor
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1WPHH
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA0 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume573.805 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162738535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm