Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0851
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0851
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Capacity [KW] | 90.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção de conexão | Right |
| Grupo de produtos | Substations |
Característica | Valor |
|---|---|
| Heating controller name | ECL 310 |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO090-H1__HH |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de produto | DSA0 MINI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 70 Quilograma |
| Peso líquido | 50 Quilograma |
| Volume | 439.503 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |