Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0850

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDirect heating
Capacity [KW]55.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DescriçãoDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direção de conexãoRight
Grupo de produtosSubstations
Característica
Valor
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO055-H1__HH
Nome do fabricanteDanfoss
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de produtoDSA0 MINI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume435.099 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162738566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm