Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Type 1, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: IHPT

144H3022

Product Type: Termix VMTD MIX-I FI, Type 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, VMT, RAVK, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]666 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 26 G3/4" HP
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating controller nameRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]540 mm
Característica
Valor
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 1
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]340 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2ce9f1e7-0bf3-4880-9c6e-c282e383793f
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI 1
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + delta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD MIX-I FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido21 Quilograma
Volume0.119 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561808073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm