Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144H3051

Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]780 mm
Altura sem tampa [mm]780 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVMTD-F-MIX-B-3 EXP
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating controller nameRAVK
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
Material DescriptionVMTD-F-MIX-B-3 EXP
Nome de controlador DHWAVTB
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]242 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8c9aa2e6-be88-4bf5-8e2a-e87f60e52879
SCIP dossier product nameVMTD-F-MIX-B-3 EXP
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-F-MIX-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23 Quilograma
Peso líquido22 Quilograma
Volume0.062 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561842886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm