Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB
004U8915
Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
004U8915
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 780 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 780 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | G int. Thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VMTD-F MIX-B-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating controller name | RAVK |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Nome de controlador DHW | AVTB |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 242 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 146505f4-605a-439b-ae92-2c62dc24e392 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VMTD-F-MIX-B |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25 Quilograma |
| Peso líquido | 23 Quilograma |
| Volume | 61.776 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |