Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310

144H2026

Product Type: Termix Compact 28 VMTD-FI, Type 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AMV 20, AVQM, AMV 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]890 mm
Altura sem tampa [mm]890 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 20 G1"*20 H
Direção de conexãoBottom
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
Heating controller nameECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]1460 mm
Largura sem tampa [mm]1460 mm
Material de tampaWithout
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Nome de controlador DHWECL 310
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
SCIP dossier product nameCompact 28 VMTD-FI 1-3
Station size typeType 1-3
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ28
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWElectronic
Tipo de produtoTermix Compact 28 VMTD-FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto80 Quilograma
Peso líquido79 Quilograma
Volume0.52 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm