Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-4, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT

144H3453

Product Type: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-4, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VM2, AMV 20, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]848 mm
Altura sem tampa [mm]848 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveVM2
Heating controller nameECL 120
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]905 mm
Largura sem tampa [mm]905 mm
Característica
Valor
Material de tampaWithout
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-4
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaNo
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]400 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-4
Station size typeType 2-4
Tamanho de cano HEØ28
Tamanho de conexão DHG1"
Tamanho de conexão DHWG3/4"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ28
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix Compact 28 MST VMTD
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto44 Quilograma
Peso líquido42 Quilograma
Volume0.307 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706562243590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm