Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H3452
Product Type: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, ECL 120, VM2, AMV 10, IHPT
144H3452
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 848 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 848 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | G int. Thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 905 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Without |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Nome de controlador DHW | IHPT |
| Opção de tampa | No |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 400 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Station size type | Type 2-3 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | G1" |
| Tamanho de conexão DHW | G3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 MST VMTD |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 44 Quilograma |
| Peso líquido | 42 Quilograma |
| Volume | 0.307 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |