Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
144H3355
Product Type: Termix Compact 28 MS VMTD, Type 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2, AMV 150, AVQM, AMV 30
144H3355
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 1063 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 1063 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW HEX type | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura com tampa [mm] | 905 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 905 mm |
| Material de tampa | Without |
| Material Description | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Nome de controlador DHW | ECL 310 |
| Opção de tampa | No |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 400 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 400 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Station size type | Type 4-2 |
| Tamanho de cano HE | Ø28 |
| Tamanho de conexão DH | 1" |
| Tamanho de conexão DHW | 1" |
| Tamanho de conexão HE | 1" |
| Tamanho de tubo DH | Ø28 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø28 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic |
| Tipo de controle DHW | Electronic |
| Tipo de produto | Termix Compact 28 MS VMTD |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 47 Quilograma |
| Peso líquido | 46 Quilograma |
| Volume | 384.806 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |