Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), M30, Heating controller name: ECL 310 / A230, DHW controller name: AVTB 20

145G4410

Product Type: S 22 (A230), M30, 10 bar, 110 °C, ECL 310 / A230, VS2 15, AMV 10, AVTB 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg52.000
1 Primary battery weight Kg50.000
Altura com tampa [mm]1037 mm
Altura sem tampa [mm]1037 mm
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeXB37M-1 30
Differential pressure controllerAVP-F
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A230
Heating pump brandWilo
Heating pump typePara 15-130/6-43/SC-12
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Nome de controlador DHWAVTB 20
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]400 mm
Profundidade sem tampa [mm]370 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeM30
Tamanho de cano HEØ22
Tamanho de conexão DH1"
Tamanho de conexão DHW1"
Tamanho de conexão HE1"
Tamanho de tubo DHØ22
Tamanho de tubo DHWØ22
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoElectronic
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoS 22 (A230)
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto52 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Volume390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm