Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Base, 60 kW

145B1756

EvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationEPP Insulated front coverZone valve
Altura com tampa [mm]600 mm
Altura do pacote [mm]160 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
DHW capacity [kW] [Min]40 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEEYes
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Característica
Valor
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de isolamentoTampa EPP
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS 3StS TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]155 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHExternal thread
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat MSS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.438 Quilograma
Peso líquido14.9 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm