EvoFlat MSS, Base, 55 kW
145B1721
EvoFlat MSS DE2, with EPP front insulation cover and STW
145B1721
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | EPP Insulated front coverSafety function |
| Altura do pacote [mm] | 160 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito de aquecimento de piso - tipo de bomba | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat MSS DE2, with EPP front insulation cover and STW |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating controller name | FTC |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | YONOS PARA R 15/6 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura do pacote [mm] | 800 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
| Material de isolamento | Tampa EPP |
| Material de tampa | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat MSS DE2 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 153 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 600 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat MSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.815 Quilograma |
| Peso líquido | 13.615 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |