EvoFlat MSS, Base, 53 kW
145B1703
EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EvoFlat MSS
145B1703
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | DHWEPP Front insulation coverZone valve |
| Altura com tampa [mm] | 600 mm |
| Altura do pacote [mm] | 160 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 590 mm |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito de aquecimento de piso - tipo de bomba | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulação DHW | Without |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DHW capacity [kW] [Max] | 53 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 45 kW |
| DHW HEX type | XB06H+-1 40 |
| Direção de conexão | Base |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura do pacote [mm] | 800 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
| Material de isolamento | EPP |
| Material de tampa | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 TPC-M (o/front) w/HTC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Nome do fabricante | Danfoss |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 155 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 600 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 150 mm |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic + Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat MSS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.7 Quilograma |
| Peso líquido | 12.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653361 |