Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Base

145B1125

EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat MSS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido14 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424653330