EvoFlat MSS, Base
145B1115
EvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC
145B1115
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 with TWA 24V, ESMC |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat MSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
| Peso líquido | 14 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653231 |