Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Base, 45 kW

145B1957

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]160 mm
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito de aquecimento de piso - tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circulação DHWIncluded
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW]10 kW
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYonos Para 15/6
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]800 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de isolamentoTampa EPP
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaIncluded
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat MSA
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17.5 Quilograma
Peso líquido16.3 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424657260