Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Base, 50 kW

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]50 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW]18 kW
Heating controller nameICON2
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Optional
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoElectronic + delta p controller
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat 4.0M
Válvula de retençãoYes
Water hammer arresterOptional

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.2 Quilograma
Peso líquido11.7 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5715255191988