EvoFlat 4.0M, Base, 45 kW
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Circulation pump | Sim |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 45 kW |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating capacity [kW] | 18 kW |
| Heating controller name | ICON2 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Piping | PPS composite |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic + delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat 4.0M |
| Válvula de retenção | Yes |
| Water hammer arrester | Optional |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.2 Quilograma |
| Peso líquido | 11.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5715255191964 |