Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0M, Base, 60 kW

183B2511

EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]60 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 FR StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveSim
Station size typeType 4
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat 4.0M
UL markNo
Válvula de retençãoYes
Water hammer arresterOptional

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.9 Quilograma
Peso líquido14.7 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424609320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm