Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Base, 45 kW

183B2004

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating controller nameFTC
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveSim
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat 4.0M
UL markNo
Válvula de retençãoYes
Water hammer arresterOptional

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.9 Quilograma
Peso líquido11.7 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424599980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm