EvoFlat 4.0 PRO M, Base, 55 kW
183B5000
EvoFlat 4.0 M1 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
183B5000
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat 4.0 M1 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating capacity [kW] [Max] | 18 kW |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material de tampa | EPP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M1 |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ECL220 |
| Nome de controlador DHW | ECL220 |
| Opção de tampa | White-lacquered steel sheet |
| Piping | PPS composite |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Electronic + delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat 4.0 PRO M |
| UL mark | No |
| Válvula de retenção | Yes |
| Water hammer arrester | Optional |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.456 Quilograma |
| Peso líquido | 11.04 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 79.909 Litro |
| EAN/UPC | 5715162512821 |