Danfoss logo
DFH-72-R_267B1171_267B1172_267B1174

DFH pre-configured stations, 35 kW

267B1171

DFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto com mistura e água quente sanitária

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDFH-72, Top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de tampaEPP
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTD-21
PipingStainless steel
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoDFH pre-configured stations
Válvula de retençãoYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto21 Quilograma
Peso líquido19.5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424658748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm