DFH pre-configured stations, 65 kW
267B1163
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto com mistura e água quente sanitária
267B1163
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Sim |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW capacity [kW] [Max] | 65 kW |
| Direção de conexão | Top and bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating controller name | TD-21 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | DFH-62 65 Kw R |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TD-21 |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Thermostatic |
| Tipo de produto | DFH pre-configured stations |
| Válvula de retenção | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25 Quilograma |
| Peso líquido | 23.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |