Danfoss logo
DFH-61-L_267B1152_267B1154_267B1156

DFH pre-configured stations, Base, 65 kW

267B1156

DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto com mistura e água quente sanitária

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpSim
Condutividade térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de tampaEPP
Material DescriptionDFH-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTD-21
PipingStainless steel
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic
Tipo de produtoDFH pre-configured stations
Válvula de retençãoYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19 Quilograma
Peso líquido17.5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424657666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm