Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB

004U8950

Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]700 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VMTD-N-B-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]300 mm
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2
Nome de controlador DHWAVTB
Característica
Valor
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]0.5 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]200 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ecae9e17-36c8-4f8d-b540-dab843e18a3e
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-2
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller
Tipo de controle DHWThermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-N-B
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido14 Quilograma
Volume0.042 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560816444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm