Termix VMTD-N-B, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTB
004U8949
Product Type: Termix VMTD-N-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
004U8949
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 700 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Extra |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix VMTD-N-B-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 300 mm |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-1 |
| Nome de controlador DHW | AVTB |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opção de tampa | Without |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 200 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-N-B-1 |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VMTD-N-B |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
| Peso líquido | 14 Quilograma |
| Volume | 0.042 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560816437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |