Termix VMTD-IV, Type 1, DHW controller name: IHPT
144H3412
Product Type: Termix VMTD-IV, Type 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3412
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 710 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | Internal thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Top |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 99 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX type | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Direção de conexão | Top |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | N/A |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome de controlador DHW | IHPT |
| Opção de tampa | Without |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 270 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74 |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 1 |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Delta p controller + zone valve |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VMTD-IV |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20 Quilograma |
| Peso líquido | 19 Quilograma |
| Volume | 101.601 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |