Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Type 2, DHW controller name: IHPT

144H3411

Product Type: Termix VMTD-IV, Type 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]710 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryTop
Construção de temperatura de alimentação [˚C]99 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameN/A
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material DescriptionVMTD-IV 2
Característica
Valor
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]270 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP dossier product nameVMTD-IV 2
Station size typeType 2
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller + zone valve
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-IV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20 Quilograma
Peso líquido19 Quilograma
Volume101.601 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm