Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H3018

Product Type: Termix VMTD-I FI, Type 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura sem tampa [mm]666 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoVilla Stations - Direct Heating - DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW HEX typeXB06H+-1 60 G3/4" HP
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura sem tampa [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Característica
Valor
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade sem tampa [mm]340 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI 3
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-I FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto21 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Volume0.119 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm