Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144H3172

Product Type: Termix VMTD-I-FI Mini, Type 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]470 mm
Altura sem tampa [mm]470 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeInternal thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]110 °C
Contains batteriesNo
Descriçãodirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]300 mm
Largura sem tampa [mm]300 mm
Material de tampaWithout
Característica
Valor
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaWithout
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]165 mm
Profundidade sem tampa [mm]165 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI-1 mini
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-I-FI Mini
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm