Termix VMTD-F, Type 3, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: AVTQ
IS99367003
Product Type: Termix VMTD-F, Type 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura sem tampa [mm] | 750 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX type | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura sem tampa [mm] | 528 mm |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome de controlador DHW | AVTQ |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade sem tampa [mm] | 360 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Station size type | Type 3 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VMTD-F |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40 Quilograma |
| Peso líquido | 39 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |