Termix VMTD-F-I FI, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT
144H2246
Product Type: Termix VMTD-F-I FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H2246
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 800 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 665 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 120 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 G3/4"*20 H |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating controller name | AVPL |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 530 mm |
| Material de tampa | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Material Description | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome de controlador DHW | IHPT |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 242 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 150 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012 |
| SCIP dossier product name | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Termix VMTD-F-I FI |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18 Quilograma |
| Peso líquido | 17 Quilograma |
| Volume | 0.038 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561279934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |