Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: IHPT

144B3847

Product Type: Termix VMTD-F-I FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]665 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWExtra
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]120 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoTermix VMTD-F-I-1, insulation with zone valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4"*20 H
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura sem tampa [mm]530 mm
Material de tampaWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
Material DescriptionVMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso.
Característica
Valor
Nome de controlador DHWIHPT
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.0 bar
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]242 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d52e03e7-eb95-4f41-9e84-7371338c7bc7
SCIP dossier product nameVMTD-F-I-1 XB06H/Zonev. Kappeiso.
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller + zone valve
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoTermix VMTD-F-I FI
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18 Quilograma
Peso líquido17 Quilograma
Volume37.312 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560900075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm