Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II TD, Type 3, DHW controller name: PTC2

145B4006

Product Type: Akva Les II TD, Type 3, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto e água quente sanitária

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationCover
Altura com tampa [mm]618 mm
Altura do pacote [mm]340 mm
Altura sem tampa [mm]618 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Circulation connection size1/2"
Circulation connection typeR int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
ComentáriosThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Les II TD, fully insulated, without cover, low temperature unit
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H+-1 60
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]540 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]535 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCopper
Característica
Valor
Material de isolamentoEPP cover
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis
Mixing circuit - controldP-control
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]300 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]285 mm
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Temperatura de alimentação recomendada [˚C]75 °C
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Les II TD
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511152