Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, DHW controller name: PTC2
145B4002
Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto e água quente sanitária
145B4002
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 618 mm |
| Altura do pacote [mm] | 340 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 618 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Optional |
| Circulation connection size | 1/2" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Comentários | Dir. HE and DHW |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II TD type 1 (XB06H-1-26) without cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Direção de conexão | Bottom + option for top conn |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Largura com tampa [mm] | 540 mm |
| Largura do pacote [mm] | 800 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 535 mm |
| Liga de aquecimento HEX | AISI 316 |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | Copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de isolamento | EPP cover |
| Material de tampa | White-lacquered steel |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nome de controlador DHW | PTC2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 300 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 600 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 285 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | G int. Thread |
| Tipo de conexão DHW | G int. Thread |
| Tipo de conexão HE | G int. Thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Delta p controller |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II TD, fully insulated |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17 Quilograma |
| Peso líquido | 15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |