Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Base

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto e água quente sanitária

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]590 mm
Altura do pacote [mm]160 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
Circulação DHWWithout
ComentáriosInsulated Flatstations
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW]37 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameTPC-M
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXAço inoxidável
Material de isolamentoSem
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]153 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat four pipe
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.13 Quilograma
Peso líquido12.7 Quilograma
Característica
Valor
Volume84.525 Litro
EAN/UPC5702428526685