Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1 F

EvoFlat TDV, Base, 55 kW

145B4183

EvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]443 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]402 mm
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F aligned EPP
Característica
Valor
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingPrimary
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]130 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat TDV
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.2 Quilograma
Peso líquido9 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424658137