EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EvoFlat TDV
145B4149
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | EvoFlat TDV |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.96 Quilograma |
| Peso líquido | 7.76 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |