Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Base

145B4115

EvoFlat NL FSS CW5

Especificação do Produto

Característica
Valor
Additional informationDHWEPP Front insulation coverPipe insulation
Altura com tampa [mm]497 mm
Altura sem tampa [mm]497 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat NL FSS CW5
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW]31 kW
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating HEX typeXBDW 30
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]600 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de tampaWhite-lacquered In wall
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 5
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]200 mm
Profundidade sem tampa [mm]200 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat SVP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.9 Kilogram
Peso líquido12.5 Kilogram
Característica
Valor
EAN/UPC5702424453893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm