Danfoss logo
EvoFlat Reno, Base-product-details

EvoFlat Reno, Base

145B4216

Especificação do Produto

Característica
Valor
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Nome de controlador DHWTPC-M
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat Reno
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido12.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume93.177 Litro
EAN/UPC5715162731406