Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Base, 43 kW

145B4108

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 24V connection box

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]760 mm
Altura do pacote [mm]800 mm
Altura sem tampa [mm]673 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 24V connection box
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]435 mm
Largura do pacote [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]410 mm
Material de isolamentoEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 24V
Característica
Valor
MeteringPrepared for energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]220 mm
Profundidade do pacote [mm]300 mm
Profundidade sem tampa [mm]204 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat Reno
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido12 Quilograma
Volume93.177 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428681100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm