Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, 49 kW

145B4214

EvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]840 mm
Altura sem tampa [mm]620 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, Zone valve
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]49 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating controller nameZone valve
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]420 mm
Largura sem tampa [mm]410 mm
Material de isolamentoEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2 TWA 230V FR
Característica
Valor
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]147 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHThread
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoThermostatic + Differential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat Reno 2.0
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.6 Quilograma
Peso líquido13.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5715162696125