Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, 49 kW

145B4208

EvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]840 mm
Altura sem tampa [mm]620 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]49 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoTop
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]420 mm
Largura sem tampa [mm]410 mm
Material de isolamentoEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2
MeteringPrepared for water and energy meter
Característica
Valor
Nome de controlador DHWTPC-M
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade sem tampa [mm]147 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat Reno 2.0
UL markNo
Water hammer arresterNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.3 Quilograma
Peso líquido12.1 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5715162696064