EvoFlat NL FSS, Base
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | DHWEPP Front insulation coverPipe insulation |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Without |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] | 27 kW |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating HEX type | XBDW 30 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 600 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 600 mm |
| Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
| Material de tampa | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Opção de tampa | Extra |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 200 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 200 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat NL FSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31 Quilograma |
| Peso líquido | 28 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |