EvoFlat FSS, Base, 51 kW
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Installed |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 51 kW |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
Característica | Valor |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 110 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 3 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat FSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.085 Quilograma |
| Peso líquido | 10.885 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424588762 |