Danfoss logo
EvoFlat FSS, Base, 55 kW-product-details

EvoFlat FSS, Base, 55 kW

145B0602

EvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 110 FSS 3, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 3, prepared for HTC connectionconnection
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Optional
In scope of WEEENo
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 TPC-M w/front HTC
MeteringPrepared for water and energy meter
Característica
Valor
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat FSS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.2 Quilograma
Peso líquido12 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424537005