EvoFlat FSS, Base, 43 kW
145B0077
EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
145B0077
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Additional information | Thermo actuator for zone valve |
| Air vent | Sim |
| Altura com tampa [mm] | 575 mm |
| Altura do pacote [mm] | 160 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 575 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Não |
| Conex. elétr. | 230V 50 Hz |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 43 kW |
| Differential pressure controller | Integrado |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 545 mm |
| Largura do pacote [mm] | 800 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 545 mm |
| Material de tampa | EPP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidade com tampa [mm] | 150 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 600 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 110 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Sim |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de conexão DHW | Rosca int. G |
| Tipo de conexão HE | Rosca int. G |
| Tipo de controle de aquecimento | Differential pressure + zone valve |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat FSS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.5 Quilograma |
| Peso líquido | 11.396 Quilograma |
| Volume | 78.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162037768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |