Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Base, 43 kW

145B0069

EvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]575 mm
Altura do pacote [mm]160 mm
Altura sem tampa [mm]575 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWNão
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]43 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de tampaEPP
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat FSS 1StS TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat FSS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.4 Quilograma
Peso líquido10.2 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424652937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm