Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Base, 51 kW

145B0503

EvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]590 mm
Altura do pacote [mm]600 mm
Altura sem tampa [mm]590 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWWithout
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]51 kW
DHW capacity [kW] [Min]34 kW
DHW HEX typeXB06H-1 60
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating HEX typeXB06H-1 60
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura do pacote [mm]600 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostato
Nome de controlador DHWTPC-M
Nome do fabricanteDanfoss
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade do pacote [mm]200 mm
Profundidade sem tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat FSF
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.64 Kilogram
Peso líquido13.44 Kilogram
Volume78.736 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424453718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm